Publique sus productos
Linon
Tarkett

Linon

Inspirada en el encanto perdurable y la textura de los tejidos irregulares, la colección de moquetas modulares Linon de DESSO le ayuda a crear interiores acogedores que fomentan la creatividad en la oficina.

Nuestra paleta Linon, sencilla y clásica, con 24 colores, ofrece un amplio abanico de posibilidades, desde ricos tonos tierra hasta versátiles neutros y modernos acentos pastel.

Ahora, las posibilidades de diseño son aún mayores con la introducción de Linon Unity, que amplía la paleta Linon de neutros básicos y acentos frescos con un conjunto de 6 expresivos colores multicolores, lo que le permite mezclar y combinar y ser tan creativo como desee.

DESSO Linon viene de serie con nuestro revestimiento EcoBase mejorado, en el que un nuevo ingrediente de origen biológico sustituye a un ingrediente básico que antes estaba compuesto por contenido derivado del petróleo.

Especificaciones
    • Huella de carbono circular: 1,71 kg de CO2/m²
    • Contenido total reciclado + de origen biológico: 63,9 %
    • Contenido reciclado del hilo: 75 %
    • Hilo y base reciclables: 100 %
    • Estándar con DESSO EcoBase actualizado: 100 % reciclable, contiene hasta un 91 % de contenido reciclado y de origen biológico
    • Certificado Cradle to Cradle® Silver Level
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-linon
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África