Publique sus productos
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)

    DESSO Palatino, rica en lujo y elegante con una suntuosa pila de cortes trenzados, también ofrece calidad y durabilidad. Este moqueta en losetas lisa clásica hace una declaración de diseño elegante, ofreciendo 39 colores llamativos y contemporáneos desde antracitas, grises y beiges, hasta colores más vibrantes como el rojo, naranja, azul y púrpura. Las oportunidades son infinitas para crear interiores distintivos y brillantes.

    Especificaciones
      • Disponible en 39 colores llamativos y contemporáneos
      • Estándar con revés DESSO ProBase
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con el revés acústico SoundMaster
      • Certificado Cradle to Cradle® Bronze
      Palatino
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-palatino
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África