Publique sus productos
Shape
Tarkett

Shape

La moqueta DESSO Shape es una exploración visual del proceso de reciclaje de moquetas de Tarkett. Al cortar fibras de hilo, separarlas y reconstituirlas, Studio Stefan Scholten creó un patrón basado en formas orgánicas, como un collage de formas sobrantes que forman una nueva imagen. Ambos conceptos se complementan utilizando la mezcla de los mismos hilos que en la Desso Solid. La combinación de DESSO Shape y DESSO Solid ofrece la posibilidad de trabajar por zonas. La paleta a juego de 8 colores le permite hacer una declaración apropiada y expresiva en los pisos del lugar de trabajo.

Especificaciones
    • Huella de Carbono Circular: 1,21 kg CO2/m
    • Contenido reciclado del hilo: 100%
    • Contenido total reciclado: 62,5%
    • Respaldo EcoBase - Certificación Cradle to Cradle Gold Level
    • Soportes acústicos SoundMaster Thrive opcionales
    • Desso Shape es 100% reciclable
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-shape
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África