Publique sus productos
Solid
Tarkett

Solid

El diseño de losetas de la moqueta DESSO Solid desde el Estudio Stefan Scholten es una combinación de hilos y combinaciones de colores inspiradas en las fibras de hilo desde un proceso de reciclaje de moquetas de Tarkett. Este estudio dio como resultado un diseño completo con un aspecto verdaderamente elegante. Los diferentes colores en la mezcla de los hilos, dan una impresión sorprendentemente colorida cuando se examinan en detalle. La combinación de DESSO Solid y DESSO Shape ofrece la posibilidad de trabajar por zonas y definir espacios. La paleta a juego de 8 colores le permite hacer una declaración apropiada y expresiva en los espacios de trabajo.

Especificaciones
    • Circular Carbon Footprint: 1,03 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 63,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Solid is 100% recyclable
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-solid
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África