Publique sus productos
Tactile Craft 2
Tarkett

Tactile Craft 2

La colección de moquetas en losetas Tactile Craft se inspira en la belleza de las texturas naturales. Diseñada para facilitar la expresión, esta colección ayuda a crear zonas suavemente definidas que funcionan juntas sin esfuerzo.

Compuesta por tres diseños armoniosos e infinitamente combinables, la colección es perfecta para crear transiciones fluidas en espacios de trabajo multifuncionales.

Tactile Craft 2 equilibra la suavidad del primer diseño con la profundidad del tercero, ofreciendo interiores dinámicos y cohesionados.

La colección viene de serie con nuestro soporte EcoBase mejorado, en el que un nuevo ingrediente de base biológica sustituye a un ingrediente básico compuesto anteriormente de contenido derivado del petróleo.

Especificaciones
    • Combinable con Tactile Craft 1 y Tactile Craft 3
    • Huella de carbono circular: 1,00 kg CO2/m2
    • Contenido total reciclado + de base biológica 66.9%
    • Contenido reciclado del hilo: 100%
    • Hilo y soporte reciclables: 100%.
    • De serie con DESSO EcoBase actualizada: 100% reciclable, contiene hasta un 91% de material reciclado y de origen biológico
    • Certificado Cradle to Cradle® Nivel Plata
    • Fabricado en Europa
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-tactile-craft-2
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPoliester
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África