Publique sus productos
Linoleum Conductor xf²
Tarkett

Linoleum Conductor xf²

Un suelo de linóleo seguro y sostenible diseñado para un control conductivo estable y fiable. Ideal para áreas como salas de servidores y ordenadores, laboratorios y salas de equipos electrónicos. Una de las soluciones de suelo más sostenibles del mercado, nuestro linóleo está fabricado con hasta un 97 % de materias primas naturales. Está tratado con nuestra exclusiva protección de superficie xf² para una durabilidad extrema, fácil limpieza y mantenimiento rentable.

Especificaciones
    • Rendimiento de conductividad estable R ≤ 106Ω
    • Diseño moteado atemporal
    • Reciclable pos-uso
    • Exclusivo tratamiento de superficie xf² para una excelente durabilidad y resistencia química
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-conductive-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África