Publique sus productos
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

El único suelo de linóleo con certificación Cradle to Cradle® Gold.El verdadero carácter del linóleo de Tarkett: autenticidad, esencia de producto, sostenibilidad. Esta nueva colección presenta 2 diseños sorprendentes, Minerale y Vegetale, con pigmentos vegetales que crean colores auténticos:MINERALE: un suave diseño marmoleado con un cálido efecto de linóleo; VEGETALE: un diseño linear similar al de las plantas, como las fibras de las hojas. Los 6 colores de Originale Essenza están recubiertos con un acabado tradicional no permanente aplicado en fábrica. Suconstrucción es homogénea y monocapa. Originale es bactericida por propia naturaleza.

Especificaciones
    • El único linóleo con certificación Cradle to Cradle® Gold
    • Material natural renovable
    • Fabricado con pigmentos vegetales que ofrecen colores auténticos que influyen a nivel emocional
    • 2 diseños: Minerale y Vegetale
    • 6 colores, además del color "Veneto 100 % lino"
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África