Publique sus productos
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Esta solución acústica ofrece una excelente reducción del sonido de 19dB. Inspirado en la pureza natural de nuestro diseño 100 % lino, Originale fusiona delicados diseños distintivos con colores suaves elaborados con los pigmentos más finos. La paleta única de colores tono sobre tono se inspira en la naturaleza. Una de las soluciones de suelo más sostenibles del mercado, nuestro linóleo está fabricado con hasta un 97 % de materias primas naturales. Está tratado con nuestra exclusiva protección de superficie xf² para una durabilidad extrema, fácil limpieza y mantenimiento rentable.

Especificaciones
    • Reducción de sonido de 19dB
    • Confort bajo los pies
    • Reciclable Pos-uso
    • Certificación Cradle to Cradle® Plata
    • Colores suaves inspirados en la naturaleza con pigmentos cuidadosamente seleccionados
    • Tratamiento exclusivo de protección xf² para una excelente durabilidad y resistencia química
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África