Publique sus productos
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Una de las soluciones de suelo más sostenibles del mercado, el linóleo Originale está fabricado con un 97 % de materias primas naturales y un 77 % de materiales renovables. Inspirado en la pureza natural de nuestro diseño 100 % lino, Originale fusiona delicados diseños distintivos con colores suaves elaborados con los pigmentos más finos. La paleta única de colores tono sobre tono se inspira en la naturaleza. Posee nuestra exclusiva protección de superficie xf² para una durabilidad extrema, fácil limpieza y mantenimiento rentable, y además es C2C Certified® Silver.

Especificaciones
    • Carbono negativo de la cuna a la puerta
    • Reciclable pos-uso
    • Certificación Cradle to Cradle® Plata
    • Colores suaves inspirados en la naturaleza con pigmentos cuidadosamente seleccionados
    • Exclusivo tratamiento de superficie xf² para una excelente durabilidad y resistencia química
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África