Publique sus productos
Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)
Tarkett

Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)

El linóleo de Tarkett, una de las soluciones de suelo más naturales y sostenibles del mercado, ha sido apreciado por su belleza, comodidad y durabilidad durante más de 150 años. Nuestra colección de corcho acústico Veneto xf²™ (4,4 mm) incluye una capa inferior especial de corcho totalmente natural de 2,0 mm (Elafono) para mejorar la comodidad bajo los pies, resistir la indentación y reducir el sonido en 15dB. Está tratado con nuestra exclusiva protección de superficie xf²™ para una durabilidad extrema, fácil limpieza y mantenimiento rentable. Está disponible a petición.

Especificaciones
    • Reducción de sonido de 15dB
    • La comodidad bajo los pies
    • Excelente resistencia al punzonamiento estático
    • Fácil mantenimiento: no hay cera ni pulido de por vida
    • Natural y sostenible
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-veneto-acoustic-cork-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África