Publique sus productos
Veneto xf² (2.5mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.5mm)

One of the most natural and sustainable flooring solutions on the market, Tarkett linoleum has been appreciated for its beauty, comfort and durability for over 150 years. Our Veneto xf²™ (2.5mm) collection is made from 94% natural raw materials and is available across a range of traditional marbled patterns in vivid and deep colours. It is treated with our unique xf²™surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

Especificaciones
    • Espesor de 2,5 mm
    • Diseños marmoleados atemporales en 72 colores
    • Fácil mantenimiento: no requiere pulido o encerado
    • Natural y sostenible
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-veneto-xf2-2-5mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África