Publique sus productos
Veneto xf² (2.0mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.0mm)

Los suelos de linóleo de Tarkett, uno de los más naturales y sostenibles del mercado, son una excelente solución gracias a su belleza y confort, avalada por sus 150 años de presencia en el mercado. Nuestra colección Veneto xf²™ (2,0 mm) está fabricada con un 94 % de materias primas naturales y está disponible en toda una gama de diseños tradicionales marmoleados de colores vivos u oscuros. Exclusivo tratamiento de protección xf²™ para una resistencia extrema, fácil limpieza y un excelente coste de mantenimiento.

Especificaciones
    • Espesor de 2,0 mm
    • Diseños marmoleados atemporales
    • Fácil mantenimiento: no requiere pulido o encerado
    • Natural y sostenible
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Linoleum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinoleum Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África