Publique sus productos
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) es la solución ideal para todo tipo de zonas de pesas libres en las que se realizan las sesiones de entrenamiento más duras. Ofrece una resistencia superior a los impactos y a la caída de cargas pesadas (hasta 200kg) gracias a su composición de tres capas de 30mm con una capa superior extra densa . Es compatible con instalaciones en pisos superiores gracias a sus níveles de reducción de vibraciones.

Especificaciones
    • Resistencia superior a los impactos de hasta 200kg
    • Rendimiento acústico de hasta 24dB
    • Comportamiento frente al fuego Cfl-s1
    • Ausencia de adhesivos para facilitar la instalación
Especificaciones técnicas
  • Referenciatarkett-sports-droptile-speckle
  • Familia de productoTARKETT
  • Grupo de productosFlooring - Indoor Sports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCaucho
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África