Dropzone Speckle (8.0mm) es una solución versátil de caucho destinada a salas de entrenamiento de fuerza, cardio y pesas. Posee una excelente durabilidad y una alta resistencia al desgaste mecánico gracias a una selección de materias primas de primer nivel y a su niveles de alta tracción. Se trata de un suelo duradero gracias a su capa de 8 mm fabricada con un porcentaje mínimo del 90 % de gránulos de caucho reciclado negro. Dropzone Speckle (8.0mm) es una solución ergonómica que proporciona un confort extraordinario. Contribuye a la protección de los músculos y articulaciones de los deportistas durante los diferentes tipos de entrenamientos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Afganistán | Alemania | Egipto |
Baréin | Austria | |
Catar | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | |
Irak | Eslovaquia | |
Israel | Eslovenia | |
Jordania | España | |
Kuwait | Estonia | |
Líbano | Finlandia | |
Omán | Francia | |
Palestina | Grecia | |
Turquía | Hungría | |
Italia | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Suecia | ||
Suiza |