Publique sus productos
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
TATA Wooden Door  T007
    TATA Doors

    TATA Wooden Door T007

    4.3 de 5 estrellas4.3(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    ◉Nombre propio:calidez/suavidad

    ◉Número de modelo: T007

    ◉Orientación de estilo: Americano simple

    ◉Especificaciones de la puerta: 40 mm de grosor x 800 mm de ancho x 2260 mm de alto

    ◉Técnicas de superficie:sin pintura

    ◉Material superficial: película de PVC

    ◉Espacio de aplicación: dormitorio/sala de estar/sala de estudio

    ◉Cultura del producto: favorece el hogar con calidez, obsequialo con cuidado. ◉Historia del producto: las líneas están superpuestas y alternadas, y la sensación de pesadez y dignidad es extremadamente fuerte, lo que brinda a las personas un poder cálido y muestra las cualidades modernas y elegantes de la era emergente.

    Especificaciones
    • ◉Proper name:warmth/mildness

      ◉Model number:T007

      ◉Style orientation:Simple American

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PVC film

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

      ◉Product culture: Favor home with warmth, gift him with care.◉Product story:The lines are layered and alternated, and the sense of heaviness and dignity is extremely strong, giving people a warm power, showing the fashionable and graceful qualities of the emerging era.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT007
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosInterior Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2260
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas