Publique sus productos
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Archivados

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacatnic-cxl
    • Familia de productoLintels
    • Grupo de productosCatnic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-04
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Nombre UNSPSCSteel beams
    • Código UNSPSC30101704
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Descripción Uniclass 2015Lintels
    • Número OmniClass23-13 21 25 11
    • Título OmniClass Lintels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls