Publique sus productos
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivados

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomflor100
    • Familia de productoComposite Floor Deck
    • Grupo de productosComFlor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Structural deck systems
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniClass Metal Structural Floor Decks