Publique sus productos
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archivados

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformawall
    • Familia de productoWall Systems
    • Grupo de productosFormawall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls