Publique sus productos
Soléal FY 55 evo
Soléal FY 55 evo
    Technal

    Soléal FY 55 evo

    Traducido por Google,
    Diseño - Un marco de apertura minimalista con "molduras con clip" que crean una sensación contemporánea - Un conjunto de apertura visible que brinda opulencia y alta calidad - Drenaje oculto para una eliminación discreta del agua de todas las configuraciones de apertura, así como marcos fijos - Tapajuntas disponibles en diferentes formas y estilos Múltiples configuraciones - Hoja fija - 1 y 2 hojas - Conjuntos compuestos integrados o apilados con travesaño o luces laterales - Hoja voladiza proyectante Sistemas de cierre y seguridad - Disponibles varias combinaciones hasta 6 puntos con o sin sistema de cierre con llave - Opcionalmente están disponibles manillas centradas en los montantes centrales de hojas de 2 hojas reducidas a 66 mm (marco de apertura mínima) y 116 mm (marco de apertura vista) - Las manillas exclusivas de Technal están disponibles para todas las configuraciones y garantizan la coherencia del estilo independientemente de el tipo de sistema de apertura y se puede adaptar para su uso en puertas y sistemas correderos - Ventanas sometidas a pruebas de retardo de entrada forzada logran teniendo una puntuación de RC2 de acuerdo con la norma EN-1627-30. Valores de pérdida térmica optimizados Uw hasta 1,2 W/m².°K, Sw =0,41 y LTw = 0,54 con triple acristalamiento (Ug = 0,6 + borde templado) Muy buenas prestaciones acústicas hasta 40dB (RA,Tr) de atenuación acústica. Prueba en ventana con acristalamiento 44.1/20/12
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTEC-SO-FY-55
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Francia
    Portugal