Publique sus productos
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
Tigal, Pull and slide
    Technal

    Tigal, Pull and slide

    Traducido por Google,

    Solución híbrida, combinando las ventajas de una puerta corredera con las prestaciones de una ventana.
    Se abre por desalojo interno de 6 mm y luego la parte de apertura se desliza en paralelo con la parte fija.
    Su sistema de sellado central patentado garantiza una estanqueidad excepcional, hasta 4 veces mejor que una puerta corredera tradicional.

    Gran facilidad de uso, gracias a su innovador sistema de microventilación seguro.

    DISEÑO • Apertura visible u oculta • Herrajes ocultos • Drenaje oculto

    Especificaciones
    • INNOVATIONS

      • Operation of the window: opens by internal dislodgement of 6 mm and then the opening part slides in parallel with the fixed part 
      • Hybrid system with multi-point locking system around the perimeter and patented watertightness system.

      LARGE DIMENSIONS

      • Floor-to-ceiling heights possible up to (W x H) 4000 x 2700 mm (1 leaf + 1 fixed)
      • Weight: up to 300 kg per leaf
      • Glazing thickness up to 52 mm  

      DESIGN  

      • Visible or concealed opening
      • Concealed hardware
      • Concealed drainage  

      EASE OF USE AND ACCESSIBILITY  

      • Micro-ventilation:
      – Offset of 6 mm from the opening
      – Locking in security position
      • Recessed threshold
      – Disabled access threshold of 15 mm high
      – Maintained performances
      • Minimal maneuvering effort: Class 1  

      IDEAL ACOUSTIC PERFORMANCES FOR URBAN ENVIRONMENT  

      • Excellent sound-proof isolation up to: Rw (C;Ctr) = 45 dB of acoustic isolation - Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si  

      PERFORMANCES  

      Available with or without thermal break

      • Thermal:
      – Uw up to 0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K ), triple glazing, TLw = 0.63; Sw = 0.51, 1 leaf + fixed, (W x H) 2300 x 2180 mm

      • Tightness:
      – Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1
      – Water-tightness E1200
      – Wind pressure resistance: Class 5*
      Service pressure 3000 Pa
      Security pressure 4500 Pa
      • Burglar resistance features: Level RC2* and PAS24* (* Available early 2021)  

      SOFTWARE  

      • Available in TechDesign, Tech3D and TechAcoustic.  

      SUSTAINABILITY  

      • Profiles in Hydro CIRCAL®: prime quality aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium (postconsumer scrap). CO2 footprint of 2.3 kg of CO2 per kilo of aluminium. EPD on demand

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTigal-pull-and-slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa