Publique sus productos
SteelBuilt Curtainwall System

SteelBuilt Curtainwall System

Traducido por Google,

Los sistemas de muro cortina SteelBuilt® le ofrecen todas las ventajas del acero: luces libres más amplias, líneas visuales más estrechas y un mejor rendimiento térmico en comparación con los sistemas tradicionales de muro cortina de aluminio. Utilizados en toda Europa durante muchos años, los sistemas de muro cortina SteelBuilt se han probado según las normas norteamericanas para ofrecer nuevas y extraordinarias oportunidades de diseño.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Tres veces la capacidad de carga de viento de un muro cortina de aluminio estándar
  • Tres veces el módulo de elasticidad del aluminio, lo que permite perfiles más pequeños
  • Mayor resistencia del material que el aluminio.
  • Rendimiento térmico superior y expansión térmica reducida que el aluminio.
  • Amplitud de acristalamiento significativamente mayor que los sistemas de muro cortina de aluminio tradicionales
  • Juntas de estructura de muro cortina estancas sin cordón de soldadura visible
  • Fácil instalación similar a la típica pared cortina de placa de presión
  • Sistema de bajo mantenimiento
  • Para uso interior o exterior.
  • Acabado pintado en fábrica para combinar con el esquema de colores deseado.
  • Características opcionales
    • La silicona estructural está disponible en aplicaciones de 2 o 4 lados para una apariencia monolítica y lisa. Consulte el muro cortina SteelBuilt® SSG.
    • Tapas de cubierta de acero inoxidable
Especificaciones
  • PERFORMANCE OVER TYPICAL ALUMINUM SYSTEMS
    Thermal Transmittance1 (btu/hr + ft2 + °F)

    Glass U-Factor2Overall U-Factor
    Stainless Steel Cover Cap
    Overall U-Factor
    Aluminum Cover Cap
    0.480.510.51
    0.440.490.49
    0.300.350.36
    0.2470.310.32
    0.1230.190.20


Especificaciones técnicas
  • Referenciasteelbuilt-curtainwall
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de productosSteelBuilt Curtainwall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina