Publique sus productos
SteelBuilt Curtainwall Infinity System

SteelBuilt Curtainwall Infinity System

Traducido por Google,

El sistema SteelBuilt Curtainwall Infinity™ puede utilizarse como montante trasero con prácticamente cualquier tipo de elemento de acero personalizado, lo que permite a arquitectos y diseñadores utilizar mayores superficies de vidrio, perfiles de marco más pequeños y luces libres más amplias. Su flexibilidad de diseño permite incorporar los muros cortina a una gama prácticamente ilimitada de tipos de edificios, diseños y requisitos de rendimiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Se puede utilizar casi cualquier tipo de elemento de acero personalizado (por ejemplo, acero inoxidable, caja, vigas en I y perfiles en T).
  • Ofrece las ventajas del acero: mayores luces libres, líneas de visión más estrechas y mejor rendimiento térmico.
  • Líneas de visión estrechas: 1-3/4" (45 mm) solo para interiores o 2-3/8" (60 mm).
  • Variedad de profundidades del sistema.
  • Opciones de relleno de hasta 2".
  • Acabados pintados disponibles en opciones estándar y personalizadas.
  • Los materiales de acristalamiento compatibles con silicona garantizan sellados duraderos.
  • Método de fabricación de bloques de corte.
  • Compatible con los sistemas de ventanas y puertas SteelBuilt®.
  • Características opcionales:
    • Silicona estructural disponible en aplicaciones de 2 o 4 lados para una apariencia suave y monolítica (ver SteelBuilt Curtainwall Infinity™ SSG).
    • Tapas de cubierta de acero inoxidable.
    • Tapas de cubierta de aluminio extruido personalizadas.


Especificaciones
  • Frame tests performed in accordance with:

    AAMA 501.1Dynamic Water Penetration
    ASTM E283Air Performance
    ASTM E331Static Water Penetration
    ASTM E330Structural Performance

    Almost any type of custom steel member can be used for a back mullion–such as stainless steel, box, I-beams and T-shapes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteelbuilt-curtainwall-infinity
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de productosSteelBuilt Curtainwall Infinity System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls