COMPOSICIÓN DEL CONECTOR
Un perno con cabeza de 12 mm.
Placa base prensada cuadrada de 50x50 de 4 mm de espesor con esquinas dobladas para crear crampones. El conector de espárrago y la placa base se remachan juntos en frío.
Dos tirafondos de 8 mm atravesando los dos agujeros de la placa.
Tornillos de acero galvanizado con punta afilada de Ø 8,0 mm, longitud 70, 100 y 120 mm. Todos los componentes del conector están galvanizados con un espesor de protección promedio de 8 μm, lo que corresponde a 2 ciclos de resistencia a la corrosión "Kesternich".
Disponibilidad en regiones
| Europa | África |
|---|---|
Albania | Argelia |
Alemania | Cabo Verde |
Austria | Libia |
Bélgica | Marruecos |
Bosnia-Herzegovina | Túnez |
Bulgaria | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Hungría | |
Irlanda | |
Italia | |
Luxemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza |