COMPOSICIÓN DEL CONECTOR
Una placa de 4 mm de espesor de 30 x 90 x 38 mm de alto, con orificio de 10 mm de diámetro en la parte superior para el paso del tornillo
Tornillo de acero galvanizado con punta afilada de 10 mm de diámetro, longitud 100, 120 y 140 mm.
Todos los componentes del conector están galvanizados con un espesor de protección promedio de 8 μm, lo que corresponde a 2 ciclos de resistencia a la corrosión "Kesternich".
Disponibilidad en regiones
| Europa | África |
|---|---|
Albania | Argelia |
Alemania | Cabo Verde |
Austria | Libia |
Bélgica | Marruecos |
Bosnia-Herzegovina | Túnez |
Bulgaria | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Hungría | |
Irlanda | |
Italia | |
Luxemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza |