Publique sus productos
NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

Traducido por Google,
Airfloor es la losa autoportante semiprefabricada más ligera del mercado, con un peso en seco de máx. 45kg/m2. Gracias a su ligereza y autoportancia, la construcción de losas es sencilla y rápida. La característica autoportante hasta 5 metros permite la colocación y hormigonado sin el uso de puntales. Además, el vaciado se puede realizar inmediatamente después de la colocación de Airfloor, ya que los paneles se adhieren inmediatamente entre sí gracias a la protuberancia con rebajes. Simplemente coloque solo el refuerzo antes de colar. Beneficios: - Autoportante hasta 5 metros – no requiere puntales - Rapidez de colocación - hasta 1000m2/día Airfloor es una losa aligerada, rápida y sencilla de colocar, que agiliza la obra, aumentando la seguridad y limpieza de la obra. La posibilidad real de acotar los tiempos de construcción está garantizada por el solapamiento de las fases de obra, reduciendo los tiempos de ejecución. Mientras que la seguridad en el lugar de trabajo está garantizada por la accesibilidad peatonal y la persiana de madera de la estructura. - Airfloor Sismorresistente es una losa sismorresistente apta para la construcción de edificaciones resistentes a movimientos sísmicos. Su ligereza, dado el peso de máx. 45kg/m2, le permite determinar un menor énfasis en la estructura y en las columnas, resultando en un menor énfasis en la estructura y en las columnas menor carga sobre los cimientos de la estructura. Peso de la losa terminada después del colado completo: a partir de 190 kg/m2 - Libertad arquitectónica La losa Airfloor se adapta a todas las geometrías de diseño posibles. Puede personalizarse en sus dimensiones según las necesidades y está disponible en submúltiplos. - Conforme a las normas - Airfloor permite obtener créditos LEED Gracias a la losa sismorresistente Airfloor, el lugar de trabajo permanece despejado y limpio al haber menos materiales accesorios para la colocación, con el consiguiente menor impacto ambiental y contención energética.
Especificaciones
  • Self-supporting pre-casted slab for slim floors. AIRFLOOR SLAB™ SELF-SUPPORTING CEILINGWITH AIRPOP FOOTING Composed by B450C steel truss and an airpop panel with “V” form hollows. These elements are casted with lightweight concrete. A wire mesh is placed above. It can be equipped with steel plates to accommodate false ceiling.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNPS-Airfloor-Ceiling
  • Familia de productoAirfloor
  • Grupo de productosAirfloor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-21
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Losa
  • Código Uniclass 2015Ss_30_16_10_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete slab deck systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPrecast Concrete Slabs
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11
  • Título OmniClass Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation