Publique sus productos
NPS® CLS Beam
Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete

NPS® CLS Beam Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
NPS® CLS Beam es una solución nativa resistente al fuego hasta 240'. Es ideal para grandes sobrecargas y/o luces y especialmente adecuado para el acoplamiento con techos de losa alveolar o losa. Las vigas NPS® Cls combinan con todos los tipos de columnas y se adaptan a diferentes formas de soporte en uso. Es una estructura mixta, donde el acero y el hormigón trabajan juntos permitiendo un alto rendimiento y una viga autoportante: no se necesita apoyo provisional. El vaciado de hormigón se realiza simultáneamente con el hormigón de acabado de losas y juntas. Es óptimo para realizar cubiertas con saltos de altura, gracias a la zapata que se puede perfilar con diferentes alturas en dos lados. Para colocar una viga, se necesitan solo 5 minutos, 2 trabajadores y 1 operador de grúa. NPS® CLS Beam también incluye cálculos de diseño estructural, planos estructurales, siempre aprobados, firmados y sellados por un técnico autorizado, e instrucciones para el montaje.
Especificaciones
  • NPS® CLS beam is a steel-concrete composite structure that bears itself and the ceiling that rests on it. NPS® CLS beam is CE marked EN1090-1 compliant, execution class EXC2, tolerance class 1, preparation grade P1. The beam is made of structural steel truss in accordance with UNI EN ISO 10025. The footing, made of C32/40 exposure class XC3 or higher class of concrete, is UNI EN 206-1:2006 compliant. It works as support for the ceiling and as formwork for the casting formwork. Mechanical resistance to fire(R) is up to 240 minutes according to Eurocode 2-2. Welding uses metal active gas (Process 135 referred to UNI EN ISO 4063). Completed with connections or steel bars to be placed at the node to guarantee structural continuity. Ductility reinforcement is excluded. Verification method and standards’ reference: In the 1st phase UNI EN 1993-1 (Eurocode 3) In the 2nd phase UNI EN 1994-1 (Eurocode 4) For seismic actions UNI EN 1998-1 (Eurocode 8) NPS® design is approved by a state licensed technician.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNPS-CLS-Beam
  • Familia de productoNPS Beam
  • Grupo de productosCLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Código Uniclass 2015EF_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Beams
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Título OmniClass Beams