Publique sus productos
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    Traducido por Google,

    Las cortinas de aire de Tecnosystemi están diseñadas y fabricadas para optimizar el rendimiento de los sistemas de climatización en las habitaciones donde se instalan, adaptándose a la necesidad de los usuarios de entrar y salir de las instalaciones, a menudo de forma continua, evitando así la apertura y el cierre constantes de las puertas de entrada. Esto garantiza un considerable ahorro económico, al reducir significativamente la pérdida de calor. La cortina de aire, situada en el interior, encima de la puerta de entrada, genera un flujo de aire que se dirige rápidamente hacia abajo, creando una clara separación entre los volúmenes de aire interior y exterior, lo que permite climatizar correctamente las habitaciones, sin pérdida de calor en invierno ni sobrecalentamiento en verano. Otras ventajas se derivan de la importante reducción del consumo energético y de que el sistema impide el paso de gases de escape, polvo e insectos que puedan entrar en las instalaciones cuando las puertas están abiertas. El óptimo funcionamiento de la cortina de aire está garantizado por las tres velocidades de motor diferentes, seleccionables mediante el mando a distancia.

    Especificaciones
      • 6 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Lower air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 2,2m from the floor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaria2-elegance-tr-built-it-tangential-air-curtain-with-heating-elements
    • Familia de productoAPPLY AIR
    • Grupo de productosAIR CURTAINS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010007
    • Nombre ETIMElectric air curtain
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains