Publique sus productos
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las palas de la gama Azur son perfiles monobloque (excepto AS600x70 realizado en 2 secciones) con forma de «aerofoil» ovoide, en aluminio extrusionado. Se utilizan principalmente para: brise-soleil, screen y revestimiento de fachadas. Finalmente, están disponibles en 13 secciones diferentes.
    Especificaciones
    • The brise-soleil Azur (with an application between 90° direct end fixing plates) is composed of :
      ››Blades’ flanges: 90° direct end fixing plates ;
      ››Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type between 90° direct end fixing plates provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      ››The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      ››The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      ››Assembly at the customer’s charge.

      This application type enable an installation blade by blade.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTEL010003
    • Familia de productoSolar shading
    • Grupo de productosBrise-soleil entre embouts a oreilles pose horizontale, verticale et lames debout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guyana
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón