Publique sus productos
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las contraventanas Varangue están disponibles en versiones fijas, flexibles y correderas. Se utilizan principalmente para: brise-soleil, screen, paneles de ocultación o elementos de fachada. Finalmente, están disponibles en 2 versiones diferentes (Boreal y Austral) disponibles en una gran selección de formas, dimensiones y materiales.
    Especificaciones
    • The shutter Varangue Boréale is composed of :
      ›› Frame: tubes 50x50 mm or flat end plates with tubular supports 50x50 mm (top and bottom) ;
      ›› Infill: ovoid «aerofoil» blades AZUR, rectangular or trapezoidal blades RECTI’LIGNE.

      The fixation system of the Varangue Boreal shutters provide a simple and quick installation :
      1) The blades are screwed between the supports of the frame (shutters are delivered pre-assembled) ;
      2) The shutters are to be installed on the facade (type of installation: fix, flexible or sliding) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTEL020001
    • Familia de productoSliding shutter
    • Grupo de productosVolet coulissant possibilité grande dimension
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guyana
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón