TEROSON FO 150 FOIL-TACK M+S es una tira selladora especial autoadhesiva de superficie completa, hermética al agua, al aire y a la difusión, equipada con tecnología hotmelt.
Se utiliza tradicionalmente en muros cortina y garantiza el sellado hermético y a prueba de vapor de los elementos de fachada. Evita la penetración de vapor de agua y la formación de condensaciones.
Longitud del rollo: 20 m y 30 m
Ancho: 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 700 mm
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |