TEROSON FO2 SK1&SK2 es un sistema de tiras selladoras impermeables, permeables al vapor y elásticas para uso en exteriores con la innovadora tecnología PSA. Para proporcionar protección contra la humedad y permitir la difusión de la humedad residual de la construcción desde el nivel funcional/de aislamiento hacia el exterior. Se puede preinstalar en el marco/perfil debido a su muy alta absorción de movimiento y resistencia al desgarro.
Longitud del rollo: 25 m
Ancho: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |