Publique sus productos
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Energía de respaldo sin problemas. Con o sin solar.

    Powerwall detecta cortes de red y se convierte automáticamente en la principal fuente de energía de su hogar. Proteja su hogar del próximo corte de energía y mantenga las luces encendidas, los teléfonos cargados y sin charcos debajo del refrigerador.

    Casa autoalimentada. Simplemente agregue Powerwall.
    Powerwall se integra con la energía solar para almacenar el exceso de energía generada durante el día y la pone a disposición cuando la necesita, lo que minimiza la dependencia de su servicio público.

    Control basado en el tiempo. Una forma inteligente de utilizar la energía.
    Si los precios de sus servicios públicos varían a lo largo del día, configure Powerwall en Control basado en el tiempo para maximizar los ahorros. Powerwall aprende patrones en su uso de energía y generación solar, utilizando energía almacenada para evitar comprar electricidad de alto costo.

    Compacto y Sencillo
    Powerwall es un sistema completamente automatizado que se instala fácilmente y no requiere mantenimiento.



    Especificaciones
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTesla-Powerwall
    • Familia de productoEnergy
    • Grupo de productosPowerwall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)45.3
    • Ancho (pulgadas)29.6
    • Profundidad (pulgadas)5.75
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)251.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Energía
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units