Publique sus productos
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water
THTC Carpet Tile Water

    THTC Carpet Tile Water

    Traducido por Google,
    Losetas de moqueta (Carpet Tiles) diseñadas para adaptarse a todos los ámbitos de uso. lámina Buena protección contra la suciedad Protege contra rayones y moho Fácil de instalar y mantener, tiene una superficie suave al tacto. A diferencia de la superficie dura de los pisos de baldosas o de cemento, las losetas de alfombra tienen un respaldo diseñado para amortiguar y absorber bien la fuerza, por lo que son adecuadas para oficinas, etc. Los usuarios pueden diseñar patrones de colocación de alfombras según sea necesario. O también puedes colocar la alfombra según las flechas indicadas. Utilice fibras de alfombra hechas de fibras sintéticas de polipropileno. (Polipropileno o PP) y la estructura de lámina inferior de PVC.
    Especificaciones
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 50 x 50 cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTHTC_Carpet-Tile_Water
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosTile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia