Publique sus productos
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    Traducido por Google,
    "Madera artificial Mini Aquawood es un piso de madera 100% impermeable, a prueba de termitas, ignífugo, duradero en todas las condiciones y protege del daño del agua. Obtenga 100% de protección contra el calor de las luces y la luz ultravioleta del sol. No utilizar materiales que destruyan la naturaleza. Fuerte piel del rostro. Previene resbalones y caídas, puede usarse como piso interior, se instala con madera laminada, 10 años de garantía, fácil mantenimiento. Apto para instalación en condominios. Dormitorio, sala, balcón, edificio de oficinas. Sin tener que preocuparnos más por los problemas del agua".
    Especificaciones
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTHTC_Floor-SPC_mAQ
    • Familia de productoWood Floor
    • Grupo de productosSPC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1218
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera

    Disponibilidad en regiones

    Asia