Publique sus productos
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    Traducido por Google,
    "Pavimentos de madera de ingeniería Es una producción que combina la belleza de la madera real y se produce con tecnología estandarizada. La madera utilizada es roble real. Se cultiva principalmente en América del Norte, que es fuerte y muy duradera. La madera de roble está detallada. Es una madera que es resistente a los cambios en los síntomas y a las picaduras de insectos, por lo que es adecuada para climas cálidos y húmedos como Tailandia. Además, la estructura de madera de roble diseñada se ha sometido a un secado estándar y se ha comprimido con una solución protectora contra termitas. Garantiza que las termitas y las polillas No destruyen la madera desde hace 5 años"
    Especificaciones
    • Engineered wood flooring Product details – Product name: Engineered oak wood – There are 5 color patterns to choose from. – Usage characteristics: suitable for office flooring shop interior decoration – Distinctive features: There are several installation methods. Easy to clean – Thickness : 12 mm. – Size: 1.2×125.910 mm. – Packing: 2.275 sq m./box, 20 pieces/box
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTHTC_Floor-Wood_OAK
    • Familia de productoWood Floor
    • Grupo de productosWood
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia