Publique sus productos
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Traducido por Google,
    Alfombras que las personas utilizan para tejer y crear una alfombra. que lleva mucho tiempo tejer y requiere gran habilidad, por lo que ha ganado una gran popularidad porque hay resolución en patrones de tejido elaborados. Puede elegir usted mismo varias fibras de calidad, como Acrílico (Acrílico), Nylon (Nylon), Lana (Lana), Lana mezclada con Nylon (80% Lana / 20% Nylon) y Viscosa (Viscosa). Producción de alfombras 45-60 días.
    Especificaciones
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosHand-Tufted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)7550
    • Profundidad (mm)3550
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Asia