Publique sus productos
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Hotel

    Traducido por Google,

    Una alfombra que la gente usa para tejer para crear una alfombra. Se necesita mucho tiempo para tejer y requiere mucha habilidad, por lo que es muy popular. Debido a la precisión en el intrincado patrón de tejido. Puedes elegir entre varias fibras de calidad. Puedes conseguirlo tú mismo, como acrílico (acrílico), nailon (nylon), lana (Wool), lana mezclada con nailon (80% lana/20% nailon) y viscosa (viscosa). ) Producción de alfombras 45-60 días

    Especificaciones
      • Made to order ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Hotel
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de productosHand-Tufted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Asia