Publique sus productos
Nanoleaf 100W Equivalent
Nanoleaf

Nanoleaf 100W Equivalent

Traducido por Google,
La primera bombilla de su tipo en lograr 1600 lúmenes de brillo usando solo 12 vatios de electricidad (reemplazo incandescente de 100 W). Bombillas similares que producen la misma cantidad de lúmenes consumen al menos 20 vatios de electricidad. La bombilla NanoLeaf proyecta luz en 360 grados como una bombilla incandescente, proporcionando la solución de iluminación perfecta para todas las selecciones de lámparas. No es necesario esperar, la bombilla NanoLeaf alcanza el brillo máximo en el instante en que enciende el interruptor. Con poca energía desperdiciada en forma de calor, esta bombilla se mantiene fría sin necesidad de un disipador de calor voluminoso. Nunca se quemará la mano cuando toque la bombilla NanoLeaf.
Especificaciones técnicas
  • Referencia30570
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)77
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Código UNSPSC3910