Publique sus productos
Line Shaft Hoist

Line Shaft Hoist

Traducido por Google,

Nuestros polipastos de eje lineal facilitan la elevación de varias líneas como nunca antes. Estas unidades se instalan fácilmente y utilizan un solo motor para accionar un tambor por cada línea de elevación, distribuyendo uniformemente la carga en la rejilla o el edificio. Son ideales para elevar escenografía, cortinas, telones, techos de concha, iluminación y otros elementos. Los controles eléctricos fáciles de usar y los interruptores de límite giratorios de cuatro polos estándar proporcionan un movimiento seguro y constante.

Fabricados para durar, nuestros componentes están fabricados con materiales resistentes y duraderos. Garantizamos una vida útil prolongada para su polipasto de eje de línea Thern Stage Equipment con una garantía limitada de dos años para garantizar su completa satisfacción.

Especificaciones
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referencialine-shaft-hoist
  • Familia de productoHoists
  • Grupo de productosLine Shaft Hoist
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos de teatro y escenario
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHoists
  • Número OmniClass23-23 17 27
  • Título OmniClass Hoists

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica