Publique sus productos
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss

    Self-Climbing Truss

    Traducido por Google,

    Diseñada para reducir o eliminar la necesidad de equipos de montaje en vigas, esta estructura autotrepante es la solución ideal para subir y bajar iluminación, cortinas, telones, escenografía y otros equipos sin ocupar espacio en altura. Además, simplifica la elevación de cargas complejas en un edificio y agiliza la instalación. Las líneas de elevación se conectan a la estructura superior para una solución práctica y completa, sin necesidad de maquinaria montada en la estructura. La estructura autotrepante Thern Stage Equipment es una excelente solución para la iluminación frontal, donde se requiere una posición de iluminación estable y versátil.

    Fabricados para durar, nuestros componentes están fabricados con materiales resistentes y duraderos. Garantizamos una vida útil prolongada para su truss autotrepante Thern Stage Equipment con una garantía limitada de dos años para su completa satisfacción.

      Especificaciones
      • Series CT25 – Gross Load Rating: 2,500 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 30', Wire Rope Diameter: 3/16"

        Series CT40 – Gross Load Rating: 3,920 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 40', Wire Rope Diameter: 1/4"

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaself-climbing-truss
      • Familia de productoHoists
      • Grupo de productosSelf Climbing Truss
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-29
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos de teatro y escenario
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHoists
      • Número OmniClass23-23 17 27
      • Título OmniClass Hoists

      Disponibilidad en regiones

      Europa Norteamérica