Publique sus productos
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Traducido por Google,

Nuestro elevador motorizado de contrapeso eleva con seguridad un listón de escenario cargado con hasta 1367 kg de elementos escénicos sin mover ni un solo ladrillo de contrapeso (requiere 687 kg de contrapeso cargado en el pórtico). La unidad también incluye una placa de montaje rápido que facilita y simplifica la instalación.

El polipasto auxiliar de contrapeso de Thern Stage Equipment está diseñado para durar y fabricado con materiales resistentes y duraderos. Garantizamos una vida útil prolongada para su polipasto auxiliar de contrapeso con una garantía limitada de dos años para garantizar su completa satisfacción.

Especificaciones
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Especificaciones técnicas
  • Referenciacounterweight-assist-hoist
  • Familia de productoHoists
  • Grupo de productosCounterweight Assist Hoist
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos de teatro y escenario
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHoists
  • Número OmniClass23-23 17 27
  • Título OmniClass Hoists

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica