Publique sus productos
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops

    Roll Drops

    Traducido por Google,

    Nuestros sistemas de descenso de rollos consisten en un polipasto de rodillos de aluminio motorizado de gran longitud para elevar, bajar y almacenar de forma segura todo tipo de elementos de escenario. Los sistemas de descenso de rollos compactos y prácticos de Thern están disponibles con velocidades fijas y variables, y su altura y longitud se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de teatros y otros espacios con limitaciones de espacio. Los controles se venden por separado y también están disponibles con velocidad única o variable.

    Fabricados para durar, nuestros componentes están fabricados con materiales resistentes y duraderos. Garantizamos una vida útil prolongada para sus equipos de escenario Thern con una garantía limitada de dos años para su completa satisfacción.

    Especificaciones
    • Series RD5 – Length: Up to 34', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

      Series RD8 – Length: Up to 50', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroll-drops
    • Familia de productoHoists
    • Grupo de productosTheater Roll Drops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Equipos de teatro y escenario
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHoists
    • Número OmniClass23-23 17 27
    • Título OmniClass Hoists

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica