Publique sus productos
REJILLA MILÁN
REJILLA MILÁN
REJILLA MILÁN
REJILLA MILÁN
REJILLA MILÁN

    REJILLA MILÁN

    La rejilla Milán permite la creación de un ambiente en el que la luz juega un papel muy importante en la creación de sombras. La gran variedad de colores y modulaciones permiten una infinidad de acabados. Mediante un sencillo sistema oculto de perfilería se consigue un espacio continuo de techo, siempre registrable en cualquier punto de la instalación. Se presenta en módulos de 600×600 mm muy fáciles de instalar. Fabricadas en aluminio ofrecen una gran durabilidad y fácil mantenimiento. Existe la posibilidad de montar las rejillas sobre perfilería T15 (cuadriculas). En este caso las cuadriculas están formadas por módulos de 600×600 de rejilla con un cierre perimetral del mismo color que apoya directamente sobre una estructura de perfil T15.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMILAN03
    • Familia de productoTechos metálicos
    • Grupo de productosOPEN CELL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa