Publique sus productos
LAMA VENEZIA
LAMA VENEZIA

    LAMA VENEZIA

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVENECIA02
    • Familia de productoTechos metálicos
    • Grupo de productosSTAVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa