Publique sus productos
0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.
0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.
    TIEMME

    0635 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Green color.

    Traducido por Google,

    Los tubos (AL-COBRAPEX) son aptos para cualquier tipo de sistemas de calefacción/refrigeración e higiénicos sanitarios, plantas de distribución de aire comprimido, con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial y agrícola, generalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo *.

    Los tubos son tubos MULTICAPA con bobina de aluminio y presentan una alternativa válida a los tubos tanto de plástico como de metal que se emplean normalmente en los sistemas comunes. La tecnología de estos tubos radica en que se intercala una capa metálica (aluminio) entre dos capas de material plástico (polietileno y PE-Xb ) combinando así las ventajas del componente plástico (resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión y otros productos químicos). agentes, ligereza y facilidad de instalación), con las del componente de aluminio (resistencia a la alta presión, estabilidad dimensional y dilatación térmica reducida).
    * Para verificar la compatibilidad con fluidos y otras sustancias, póngase en contacto con las oficinas técnicas de Tiemme.

    Tubo multicapa PE-Xb con bobina de aluminio
    Disponible con aislamiento verde.

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación que necesite diámetros desde 16 hasta 32 mm. **
    **Verificar el espesor en la ficha técnica correspondiente

    Rango de producción:
    Arte. 0200 Tubería Pe-X de alta densidad con barrera anti-oxígeno (EVOH)

    Productos relacionados:
    Arte. 1650 Racor a presión /Macho para tubo multicapa
    Arte. 1651 Racor prensado doble para tubo multicapa
    Arte. 1652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa

    Arte. 1653-1661 Accesorio a presión de doble codo para tubería multicapa (ángulo de 45° o 90°)
    Arte. 1654 Racor a presión en codo Macho para tubo multicapa
    Arte. 1655 Racor a presión en codo Hembra para tubo multicapa
    Arte. 1656 Conexión a presión en codo placa de pared con brida hembra para tubería multicapa

    Arte. 1657 Racor a presión "T" para tubo multicapa
    Arte. 1658 Racor prensado en "T" macho para tubo multicapa
    Arte. 1659 Racor prensado "T" hembra para tubo multicapa

    Especificaciones
    • a

    Especificaciones técnicas
    • Referencia0635_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Isolato
    • Familia de productoPIPES
    • Grupo de productosAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-06-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Caudal de tubería
    • Código ETIMEC010225
    • Nombre ETIMMulti-layered pipe, smooth
    • Código Uniclass 2015Ss_55
    • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 39 00
    • Título OmniClass Piping
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía