DRY es el innovador sistema seco creado por Tiemme para satisfacer la demanda de sistemas radiantes de baja inercia térmica .
Puede ser utilizado en sistemas de calefacción y refrigeración radiante tanto en obra nueva, para garantizar los valores de resistencia térmica exigidos por la norma UNI EN 1264, como en reformas, donde la prioridad pasa a ser la limitación de los espesores totales del sistema. Se caracteriza por su extrema rapidez de colocación, al no existir tiempos de secado del recrecido, y por su alta conductividad térmica, gracias a su lámina de aluminio que se suministra preacoplada a la capa de EPS del panel.
Panel aislante para sistemas de calefacción por suelo radiante seco, fabricado en poliestireno expandido sinterizado EPS de celda cerrada, con aditivo de grafito, preacoplado a una lámina de aluminio con distancia de tendido de 100 mm y 150 mm.
Retardante de llama Euroclase E reacción al fuego (según UNI EN 13501-1).
Extremadamente rápido para poner en pleno funcionamiento.
Amplia gama disponible, para cada necesidad de espesor:
esp. 26mm (compresión 300 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
esp. 42 mm (compresión 300 kPa, RD = 1,27 m² K/W )
Productos disponibles:
Arte. 0200 Tubería Pe-X con barrera anti-oxígeno (EVOH)
Arte. 3873-3873BY colector de distribución premontado SUELO con caudalímetros
Arte. Caja metálica de 1939 regulable en altura y profundidad