Publique sus productos
2200G-2220G-2240G _URAGANO Válvulas paso total para GAS hembra/hembra
2200G-2220G-2240G _URAGANO Válvulas paso total para GAS hembra/hembra
2200G-2220G-2240G _URAGANO Válvulas paso total para GAS hembra/hembra
2200G-2220G-2240G _URAGANO Válvulas paso total para GAS hembra/hembra
    TIEMME

    2200G-2220G-2240G _URAGANO Válvulas paso total para GAS hembra/hembra

    4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La válvula de gas se produce para ser utilizada en redes de distribución de gas .

    Válvulas de bola paso total con conexión roscada Macho/Hembra UNI ISO 7.
    Disponible con mango plano de acero, mango en T o tapa amarilla

    Amplia gama disponible, para cualquier instalación y conexión desde G1/4" (DN8) hasta G4" (DN100) .

    Disponible en las siguientes versiones:
    Arte. 2200G - Mango plano amarillo
    Arte. 2220G - T mango amarillo
    Arte. 2240G - Tapa amarilla



    Rango de producción:
    Arte. 2201G2221G2241G Válvula de bola paso total para gas con rosca macho/hembra

    Productos relacionados:
    Arte. Tubo 0600G Pe-X con serpentín de Aluminio para gas
    Arte. 0640G Tubería Pe-X con serpentín de Aluminio para gas con funda corrugada
    Arte. 2650 Racor prensado /Macho para tubo multicapa
    Arte. 2652 Racor a presión /Hembra para tubo multicapa
    Arte. 2654 Racor a presión en codo /Macho para multicapa
    Arte. 2658 Racor prensado en "T" macho para multicapa

    Especificaciones
    • Art. 2200G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow flat handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7



      Art. 2220G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow T handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7



      Art. 2240G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow cap

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Female/Female UNI ISO 7

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2200G-2220G-2240G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVÁLVULAS PARA GAS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011015
    • Nombre ETIMGas valve
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC