Publique sus productos
1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes
TIEMME

1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes

Traducido por Google,

Los soportes están especialmente indicados para la aplicación en pared de griferías para distribución sanitaria.
Gracias a la presencia de ojales (lado derecho y lado izquierdo) permiten la correcta colocación y superposición de terminales para agua fría y caliente.

Distancia axial variable, sin unir y fijación con tornillos (incluidos)
Disponible en la versión de 26 cm



Rango de producción:
Arte. 1493Z Soportes lineales con guías de regulación

Productos relacionados:
Arte. 1676USM Racor prensado en “U” /Hembra para tubo multicapa
Arte. 1656DFCT Racor a presión en codo/Hembra con brida de 2 orificios para tubería multicapa

Especificaciones
  • Art.1481
    Wall fixing bracket for flanged fittings with double buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: shaped

Especificaciones técnicas
  • Referencia1481-Bracket_Staffa
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de productosWALL SYSTEMS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEC010108
  • Nombre ETIMMounting console for wall plate
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING