Publique sus productos
1551 - 1551N _ Racorería general - macho /hembra
1551 - 1551N _ Racorería general - macho /hembra
1551 - 1551N _ Racorería general - macho /hembra
    TIEMME

    1551 - 1551N _ Racorería general - macho /hembra

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los accesorios a presión son adecuados para todo tipo de sistemas sanitarios higiénicos y de calefacción/refrigeración con aplicaciones en el ámbito residencial, comercial, industrial y agrícola , normalmente con cualquier tipo de fluido no corrosivo.

    Racor recto con conexión roscada macho/hembra ISO 228 .
    Disponible en versión niquelada [N] y cromada [C]

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión: desde G1/4" (DN8) hasta G1"1/2 (DN40) .



    Rango de producción:
    Arte. 1550 Racor recto Hembra
    Arte. 1552 Racor recto Macho

    Arte. 1555 Conexión macho recta de 3 piezas
    Arte. 1560 Codo hembra
    Arte. 1561 Racor en codo Macho/Hembra
    Arte. 1562 Racor en codo Macho
    Arte. 1563 Codo Racor Macho/Hembra con brida

    Arte. 1570 Conexión "T" Hembra
    Arte. 1571 Conexión en "T" Hembra/Macho
    Arte. 1572 Conexión en "T" Macho

    Productos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para agua con rosca Macho/Hembra
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de bola paso total con rosca macho/hembra

    Especificaciones
    • Art.1551
      Straight fitting with male/female threaded connection
      Production range from G1/4" (DN8) to G1"1/2 (DN40)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228



      Art.1551N
      Straight fitting with male/female threaded connection
      Production range from G3/8" (DN10) to G1" (DN25)
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1551-1551N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Familia de productoFITTINGS
    • Grupo de productosGENERIC FITTINGS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC003024
    • Nombre ETIMFitting with 2 connections
    • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings