Publique sus productos
6542CC_  Válvula de equilibrado dinámico TM-EASY F/F con cartucho regulable externamente hembra / hembra
6542CC_  Válvula de equilibrado dinámico TM-EASY F/F con cartucho regulable externamente hembra / hembra
    TIEMME

    6542CC_ Válvula de equilibrado dinámico TM-EASY F/F con cartucho regulable externamente hembra / hembra

    Traducido por Google,

    Las válvulas de equilibrado dinámico PICV (Tiemme-EASY) son estabilizadores con la función de mantener automáticamente un caudal constante en tránsito por los sistemas de calefacción/refrigeración , reaccionando a las variaciones de presión entrantes.
    Se utilizan principalmente para equilibrar columnas de montaje y terminales de emisión , como por ejemplo Fan-coils o colectores para radiante/radiadores. El cartucho es fácilmente ajustable, como se indica en la ficha técnica, para garantizar el valor de caudal requerido por el proyecto.

    Válvula de equilibrado dinámico con cartucho regulable exteriormente y entradas de presión, conexión hembra roscada UNI ISO 228

    Amplia gama disponible, para cualquier requisito de instalación y conexión desde G1/2" (DN15) hasta G1" (DN25).
    Rango ΔP, variable según las necesidades del proyecto*

    Disponible en las siguientes versiones:
    Caudal* [l/h] | Cartucho*
    0-250 | Negro
    251-400 | Verde
    401-600 | Rojo blanco
    601-1200 | rojo-amarillo
    *Verificar en la hoja de datos relativa


    Rango de producción:
    Arte. 6541CC Válvula de equilibrado dinámico PICV Tiemme-BASIC con cartucho ajustable internamente y entradas de presión opcionales.
    Arte. 6542CCS Válvula de equilibrado dinámico PICV Tiemme-AUTO con servomotores y entradas de presión.

    Productos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de bola paso estándar para rosca de agua Macho/ Hembra
    Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula bola paso estándar para rosca agua Macho/Macho

    Arte. Tubo 0600 Pe-X con bobina de Aluminio
    Arte. 1551 Conexión genérica Macho/Hembra
    Arte. 1650 Racor a presión/ Macho para tubo multicapa
    Arte. 1652 Racor prensado/ Hembra para tubo multicapa

    Especificaciones
    • Art.6542CC
      Dynamic balancing valve with externally adjustable cartridge and included pressure inlets, Female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Pressure inlets: brass CW617N
      Cartridge: PSU (polysulfone)
      Flow: as required by the project

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Pressure Range: 25 bar
      Thread: Female ISO 228

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • Familia de productoVÁLVULAS Y GRIFOS
    • Grupo de productosVALVULA DE EQUILIBRIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas